(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Unilon Grit end brush with shaft.
Part Number |
---|
BGE-104 |
BGE-108 |
BGE-134 |
BGE-138 |
BGE-154 |
BGE-158 |
BGE-204 |
BGE-208 |
BGE-254 |
BGE-258 |
BGE-304 |
BGE-308 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Outer Diameter (mm) | Brush Long (mm) | Shaft length (mm) | Particle Size (#) | Maximum Engine Speed (min-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122,060 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | 30 | 35 | 60 | 12000 | ||
122,060 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | 30 | 35 | 180 | 12000 | ||
122,060 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 13 | 30 | 35 | 60 | 12000 | ||
122,060 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 13 | 30 | 35 | 180 | 12000 | ||
122,060 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 15 | 30 | 25 | 60 | 12000 | ||
122,060 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 15 | 30 | 25 | 180 | 12000 | ||
256,020 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 20 | 30 | 25 | 60 | 6000 | ||
256,020 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 20 | 30 | 25 | 180 | 6000 | ||
331,500 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 25 | 35 | 25 | 60 | 6000 | ||
331,500 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 25 | 35 | 25 | 180 | 6000 | ||
865,300 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 30 | 35 | 25 | 60 | 6000 | ||
858,500 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 30 | 35 | 25 | 180 | 6000 |
Loading...Tải…
Shaft Diameter(mm) | 6 | Product Type | End Brush | Material | Unilon Grit |