(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· End brush with brass shaft.
Part Number |
---|
BME-10 |
BME-13 |
BME-15 |
BME-20 |
BME-25 |
BME-30 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Outer Diameter (mm) | Brush Long (mm) | Shaft length (mm) | Maximum Engine Speed (min-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95,880 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | 30 | 35 | 12000 | ||
95,880 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 13 | 30 | 35 | 12000 | ||
95,880 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 15 | 30 | 25 | 12000 | ||
195,840 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 20 | 30 | 25 | 6000 | ||
254,660 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 25 | 35 | 25 | 6000 | ||
707,880 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 30 | 35 | 25 | 6000 |
Loading...Tải…
Shaft Diameter(mm) | 6 | Product Type | End Brush | Wire diameter(mm) | 0.15 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Brass |