(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Excellent resistance to acids, alkalis, and heat, so that rust is not produced on the workpiece after polishing.
Shaft Diameter(mm) | 6 | Product Type | Flower Type Brush | Wire diameter(mm) | 0.3 |
---|---|---|---|---|---|
Material | SUS | Maximum Engine Speed(min-1) | 4500 |