(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Excellent resistance to acids, alkalis, and heat, so that rust is not produced on the workpiece after polishing.
Part Number |
---|
BSCJ-40 |
BSCJ-50 |
BSCJ-65 |
BSCJ-75 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Outer Diameter (mm) | Brush Long (mm) | Shaft length (mm) | Maximum Engine Speed (min-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202,640 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 40 | 25 | 25 | 10000 | ||
249,900 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 50 | 25 | 25 | 10000 | ||
366,860 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 65 | 25 | 25 | 4500 | ||
473,960 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 75 | 20 | 35 | 4500 |
Loading...Tải…
Shaft Diameter(mm) | 6 | Product Type | Cup Type Brush | Wire diameter(mm) | 0.3 |
---|---|---|---|---|---|
Material | SUS |