(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Excellent resistance to acids, alkalis, and heat, so that rust is not produced on the workpiece after polishing.
Part Number |
---|
BSF-30 |
BSF-40 |
BSF-50 |
BSF-65 |
BSF-75 |
BSF-100 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Outer Diameter (mm) | Brush Long (mm) | Maximum Engine Speed (min-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
227,460 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 32 | 10 | 20000 | ||
227,460 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 38 | 10 | 20000 | ||
239,700 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 50 | 13 | 15000 | ||
239,700 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 65 | 13 | 10000 | ||
239,700 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 75 | 13 | 10000 | ||
383,180 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 100 | 13 | 7800 |
Loading...Tải…
Shaft Diameter(mm) | 6 | Product Type | Wheel Brush | Wire diameter(mm) | 0.3 |
---|---|---|---|---|---|
Material | SUS | Shaft length(mm) | 35 |