(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Felt Stick

Felt Stick
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      56,100VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ A felt non-woven fabric developed for finish polishing of molds
・ Mirror finishing is possible up to the smallest details

 
Part Number
FS-100H
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

56,100 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Sheet Type Felt Sheet Usage Hand polish Width(mm) 6
Length(mm) 100 Thickness(mm) 5

Please check the type/dimensions/specifications of the part FS-100H in the Felt Stick series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FS-100H trong chuỗi Felt Stick.