(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Impregnated with abrasive to prevent scorching.
[Applications]
· Ideal for a beautiful mirror finish.
· Also ideal for surface polishing.
Type | Felt Disc | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | abrasive grain | Not applicable |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | Permeation | Maximum Number of Rotation(min-1) | 8000 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SG-UD100 in the SG Finishing Disc series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SG-UD100 trong chuỗi SG Finishing Disc.