(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Both the edge face and the diagonal face can be used.
· One-touch replacement.
· A selection of products up through mirror finishing.
Type | Fixtures/Others | Kit Contents | GP Thunder Union (#320, #600, #1000)x1, GP Thunder FeltX2, blue stick X1, arbor X1 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part GPS-S in the GP Sander Mirror Finish Kit series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GPS-S trong chuỗi GP Sander Mirror Finish Kit.