(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Unilon Black, Mini

Unilon Black, Mini
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      165,580VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A fiber disc made of extra thick Unilon woven fabric coated with abrasive grain.
· Suitable for paint removal, rust removal, removal of objects adhered to surfaces, and treatment before/after painting.

 
Part Number
NBH5010
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

165,580 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Non-woven fabric disc Outer diameter Dimensions(mm) 50 Inner Diameter Dimension(mm) 10
Maximum Number of Rotation(min-1) 20000

Please check the type/dimensions/specifications of the part NBH5010 in the Unilon Black, Mini series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NBH5010 trong chuỗi Unilon Black, Mini.