(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hook & Loop Fastener Disc, Economy Type

Hook & Loop Fastener Disc, Economy Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      11,220VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· For polishing metal coating putty and surfacer.
· For automobile repair polishing work.

 
Part Number
D125M-60
D125M-80
D125M-100
D125M-120
D125M-180
D125M-240
D125M-320
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngParticle Size
(#)

11,220 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 60

11,220 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 80

11,220 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 100

11,220 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 120

11,220 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 180

11,220 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 240

11,220 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 320

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Sander paper Outer diameter Dimensions(mm) 125 abrasive grain Alundum (A)
Specifications Hook and loop fastener