(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Applications]
· For cutting metal/SUS such as round bars, angles, and steel.
Part Number |
---|
RC-125TS |
RC-180TS |
RC-305TS |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Outer diameter Dimensions (mm) | Inner Diameter Dimension (mm) | Thickness (mm) | Maximum Number of Rotation (min-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,320 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 125 | 22 | 1.3 | 11000 | ||
66,980 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 180 | 22 | 1.5 | 8500 | ||
73,440 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 305 | 25.4 | 2.5 | 4400 |