(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
DIAMOND MACHINE TAPERED FILES (FCM SERIES)

DIAMOND MACHINE TAPERED FILES (FCM SERIES)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,656,105VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
FCM-03F
FCM-03J
FCM-03M
FCM-03V
FCM-03X
FCM-06F
FCM-06J
FCM-06M
FCM-06V
FCM-06X
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngT
(mm)
Waterproof (#)

2,656,105 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3200

2,656,105 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3150

2,656,105 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3100

2,656,105 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3400

2,656,105 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3600

2,656,105 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 6200

2,656,105 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 6150

2,656,105 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 6100

2,656,105 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 6400

2,656,105 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 6600

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Taper Type