(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
DIAMOND NEEDLE FILES (FP Series)

DIAMOND NEEDLE FILES (FP Series)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      580,527VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
FP-10
FP-101
FP-102
FP-103M
FP-104
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSingle Product Set Product Model Components

1,323,358 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Set products-FP-101,102,103,104,105

580,527 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) -Flat-

580,527 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) -Semicircle-

580,527 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) -KRW-

580,527 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) -Square-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Needle Type Waterproof (#) 100