(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
AIR IMPACT WRENCH (1/2)

AIR IMPACT WRENCH (1/2)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,347,432VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
33411-040
33411-050
33421-040
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMax. Tightening Torque
(N▪m)
Overall Length
(mm)
Weight
(g)

8,776,075 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 6781872600

11,449,427 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 8811942800

7,347,432 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 678712560

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of load-free rotations(rpm) 8000 Standard(SQ) 1/2 Ability 12
Structure Twin Hammer