(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

L-T-HANDLE

L-T-HANDLE
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      236,720VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
6581-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length
(mm)
Standard
(INCH)

1,041,084 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 300 (12")3/4"

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 6581-12 in the L-T-HANDLE series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 6581-12 trong chuỗi L-T-HANDLE.

Products like this...

Part Number
4581-10
4583-12R
6581-18
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length
(mm)
Standard
(INCH)

236,720 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 250 (10")1/2"

679,688 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 315 (12-1/2")1/2"

1,260,438 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 450 (18")3/4"