(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

STAR SOCKET

STAR SOCKET

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    437,996 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
237504M
237505M
237506M
237507M
237508M
337504M
337505M
337506M
337507M
337508M
337510M
337511M
337512M
337514M
337516M
337518M
437510M
437514M
437516M
437518M
437520M
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall length (L dimension)
(mm)
Standard
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)

(mm)
Inch

437,996 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 24 E4 6.0 11.8 3.6 1/4"

437,996 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 24 E5 7.0 11.8 4.0 1/4"

437,996 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 24 E6 8.0 11.8 6 1/4"

437,996 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 24 E7 8.5 11.8 7 1/4"

437,996 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 24 E8 9.8 11.8 8 1/4"

452,311 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 28 E4 6.0 16.8 3.6 3/8"

452,311 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 28 E5 7.0 16.8 4.0 3/8"

452,311 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 28 E6 8.0 16.8 5 3/8"

452,311 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 28 E7 8.9 16.8 6 3/8"

452,311 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 28 E8 10.0 16.8 6.5 3/8"

452,311 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 28 E10 12.0 16.8 7 3/8"

452,311 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 28 E11 12.8 16.8 8 3/8"

452,311 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 28 E12 14.3 16.8 9 3/8"

456,324 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 28 E14 15.9 17.8 9.5 3/8"

458,614 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 28 E16 18 19.8 10.5 3/8"

458,614 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 28 E18 20 21.8 11 3/8"

495,271 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 37 E10 13.2 23.8 7.5 1/2"

495,271 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 37 E14 16.4 23.8 10 1/2"

495,271 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 37 E16 18.8 23.8 11 1/2"

501,570 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 39 E18 20.5 23.8 12.5 1/2"

518,752 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 39 E20 22.8 23.8 14 1/2"
Part Number
237504M
237505M
237506M
237507M
237508M
337504M
337505M
337506M
337507M
337508M
337510M
337511M
337512M
337514M
337516M
337518M
437510M
437514M
437516M
437518M
437520M
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall length (L dimension)
(mm)
Standard
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)

(mm)
Inch

437,996 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 24 E4 6.0 11.8 3.6 1/4"

437,996 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 24 E5 7.0 11.8 4.0 1/4"

437,996 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 24 E6 8.0 11.8 6 1/4"

437,996 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 24 E7 8.5 11.8 7 1/4"

437,996 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 24 E8 9.8 11.8 8 1/4"

452,311 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 28 E4 6.0 16.8 3.6 3/8"

452,311 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 28 E5 7.0 16.8 4.0 3/8"

452,311 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 28 E6 8.0 16.8 5 3/8"

452,311 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 28 E7 8.9 16.8 6 3/8"

452,311 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 28 E8 10.0 16.8 6.5 3/8"

452,311 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 28 E10 12.0 16.8 7 3/8"

452,311 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 28 E11 12.8 16.8 8 3/8"

452,311 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 28 E12 14.3 16.8 9 3/8"

456,324 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 28 E14 15.9 17.8 9.5 3/8"

458,614 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 28 E16 18 19.8 10.5 3/8"

458,614 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 28 E18 20 21.8 11 3/8"

495,271 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 37 E10 13.2 23.8 7.5 1/2"

495,271 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 37 E14 16.4 23.8 10 1/2"

495,271 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 37 E16 18.8 23.8 11 1/2"

501,570 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 39 E18 20.5 23.8 12.5 1/2"

518,752 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 39 E20 22.8 23.8 14 1/2"

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1