(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

IMPACT HAXAGON BIT SOCKET (405504)

IMPACT HAXAGON BIT SOCKET (405504)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    366,610 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
405504
405505
405506
405507
405508
405512
405513
405514
406504
406505
406506
406508
406510
406512
406514
407505
407506
407508
407510
407512
407514
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall length (L dimension)
(mm)
Standard
(mm)
Maximum Torque

628,716 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 60 4 20.8

628,716 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 60 5 36

629,863 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 60 6 62.4

629,863 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 60 7 93.6

632,725 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 60 8 144

633,871 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 60 12 420

633,871 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 60 13 518

633,871 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 60 14 650

706,034 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 100 4 20.8

706,034 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 100 5 36

732,381 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 100 6 62.4

732,381 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 100 8 144

732,381 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 100 10 264

732,381 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 100 12 420

732,381 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 100 14 650

366,610 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 150 5 36

366,610 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 150 6 32.4

809,127 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 150 8 144

809,127 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 150 10 264

814,852 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 150 12 420

820,006 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 150 14 650
Part Number
405504
405505
405506
405507
405508
405512
405513
405514
406504
406505
406506
406508
406510
406512
406514
407505
407506
407508
407510
407512
407514
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall length (L dimension)
(mm)
Standard
(mm)
Maximum Torque

628,716 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 60 4 20.8

628,716 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 60 5 36

629,863 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 60 6 62.4

629,863 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 60 7 93.6

632,725 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 60 8 144

633,871 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 60 12 420

633,871 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 60 13 518

633,871 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 60 14 650

706,034 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 100 4 20.8

706,034 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 100 5 36

732,381 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 100 6 62.4

732,381 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 100 8 144

732,381 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 100 10 264

732,381 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 100 12 420

732,381 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 100 14 650

366,610 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 150 5 36

366,610 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 150 6 32.4

809,127 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 150 8 144

809,127 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 150 10 264

814,852 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 150 12 420

820,006 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 150 14 650

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1