(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
PULL STUD BOLT

PULL STUD BOLT
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      366,610VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
P30T-2
P50T-1
P50T-2
PS-805
PS-806
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngℓ1
(mm)
L
(mm)
G
(mm)
D
(mm)
Collet Composition Size d
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
θ°
(mm)
TYPE

808,755 VND

1 Piece(s) Quote ----------

963,393 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 4585M242338251745°BT50- Ⅰ STANDARD TYPEMAS P50T-1

963,393 VND

1 Piece(s) Quote 4585M242338251760°BT50-Ⅱ STANDARD TYPEMAS P50T-2

839,682 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 2954M161923171475°BT40 Single Side PolishingJIS-B6339-89

366,610 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 2954M161923171475°BT40 OIL HOLEJIS-B6339-89

Loading...Tải…

  1. 1