(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CONICAL TYPE (SM)

CONICAL TYPE (SM)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      266,305VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SM-1M
SM-4M
SM-5M
SM-6M
SM-42ML2
SM-42ML3
SM-51M
SM-53M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngD1
(Φ)
L1
(mm)
L2
(mm)
Shank
(mm)

692,271 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 65012.76

676,808 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 9.563166

857,219 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 12.769226

1,092,549 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 1673256

478,643 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 350113

550,806 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 375113

266,305 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6.34812.73

514,725 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 54812.73

Loading...Tải…

  1. 1