(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Counter Sink Type 60˚ (SJ Type) 60˚ ANGLE COUNTER SINK TYPE

Counter Sink Type 60˚ (SJ Type) 60˚ ANGLE COUNTER SINK TYPE
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      478,643VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SJ-1M
SJ-7M
SJ-9M
SJ-42M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngD1
(Φ)
L1
(mm)
L2
(mm)
Shank
(mm)

760,364 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 65046

1,471,696 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 196517.56

1,814,190 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 256824.56

478,643 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 3382.53

Loading...Tải…

  1. 1