(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Please check the type/dimensions/specifications of the part SE-1M in the ELLIPTICAL TYPE (SE) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SE-1M trong chuỗi ELLIPTICAL TYPE (SE).
Part Number |
---|
SE-3MAL |
SE-41ML2 |
SE-41ML3 |
SE-5MAL |
SE-6M |
SE-6MAL |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | D1 (Φ) | L1 (mm) | L2 (mm) | Shank (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,020,385 VND | 1 Piece(s) | 33 Day(s) | 9.5 | 60 | 15.9 | 6 | ||
533,561 VND | 1 Piece(s) | 33 Day(s) | 3 | 50 | 5.5 | 3 | ||
605,726 VND | 1 Piece(s) | 33 Day(s) | 3 | 75 | 5.5 | 3 | ||
1,272,959 VND | 1 Piece(s) | 33 Day(s) | 12.7 | 66 | 22.2 | 6 | ||
1,309,041 VND | 1 Piece(s) | 33 Day(s) | 16 | 69 | 25 | 6 | ||
1,705,946 VND | 1 Piece(s) | 33 Day(s) | 16 | 69 | 25.4 | 6 |