(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Step Drill-Premium

Step Drill-Premium
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      766,729VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EPD-3H
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

766,729 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type ESDP-3H (hexagon) Operating Range(mm) 6~18 (6,8,10,12,14,16,19) Increasing size(mm) 2

Please check the type/dimensions/specifications of the part EPD-3H in the Step Drill-Premium series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EPD-3H trong chuỗi Step Drill-Premium.