(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SOLID CARBIDE BALL CUTTER

SOLID CARBIDE BALL CUTTER
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,667,296VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
C-ABPF-R0510150
C-ABPF-R0612165
C-ABPF-R0612200
C-ABPF-R0816200
C-ABPF-R0816250
C-ABPF-R1020220
C-ABPF-R1020250
C-ABPF-R1020300
C-ABPF-R1225300
C-ABPF-R1532300
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngType R
(mm)
D
(mm)
d
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Applied Insert Screw Wrench

6,043,303 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) C-ABPF-R0510150510101602510 (R5.0)581-142T-10

5,667,296 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) C-ABPF-R0612165612121653512 (R6.0)TSB-5843T-20

7,417,861 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) C-ABPF-R0612200612122003512 (R6.0)TSB-5843-

9,209,376 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) C-ABPF-R0816200816162005016 (R8.0)TSB-5844-

11,334,631 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) C-ABPF-R0816250816162505016 (R8.0)TSB-5844-

13,105,633 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) C-ABPF-R10202201020202207020 (R10.0)TSB-5845T-25

16,125,207 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) C-ABPF-R10202501020202507021 (R10.0)TSB-5845-

14,168,279 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) C-ABPF-R10203001020203007022 (R10.0)TSB-5845-

19,127,183 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) C-ABPF-R122530012.525253008025 (R12.0)TSB-5846-

27,982,343 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) C-ABPF-R153230015303230010030 (R15.0)TSB-5847-

Loading...Tải…

  1. 1