(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
PRECISION INDEX TABLE

PRECISION INDEX TABLE
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      276,146,094VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
VIT-1000-5
VIT-450-1
VIT-450-5
VIT-600-1
VIT-600-5
VIT-700-1
VIT-700-5
VIT-800-5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)

999,999,999 VND

1 Piece(s) 54 Day(s) 10003001506022231538

298,418,010 VND

1 Piece(s) 53 Day(s) 4501701003018161228

276,146,094 VND

1 Piece(s) 53 Day(s) 4501701003018161228

350,061,966 VND

1 Piece(s) 53 Day(s) 6002001004020201435

309,355,910 VND

1 Piece(s) 53 Day(s) 6002001004020201435

614,649,679 VND

1 Piece(s) 53 Day(s) 7002201254020201435

432,034,852 VND

1 Piece(s) 53 Day(s) 7002201254020201435

645,831,091 VND

1 Piece(s) 53 Day(s) 8002801006022231538

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material FC35