(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
PT Spiral Pipe Tap PT SPIRAL PIPE TAP

PT Spiral Pipe Tap PT SPIRAL PIPE TAP
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
PT-0111B
PT-011211B
PT-011411B
PT-01214B
PT-01419B
PT-01828B
PT-0211B
PT-03414B
PT-03819B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank (dφ)
(mm)
Screw length (L1)
(mm)
Reference diameter location
(mm)

-

1 Piece(s) 43 Day(s) PT 1"1195263522

-

1 Piece(s) 43 Day(s) PT 11/2111103838.525.5

-

1 Piece(s) 43 Day(s) PT 11/4111053237.524.5

-

1 Piece(s) 43 Day(s) PT 1/21480182717

825,577 VND

1 Piece(s) 43 Day(s) PT 1/419621119.512.5

696,138 VND

1 Piece(s) 43 Day(s) PT 1/82855816.510.5

-

1 Piece(s) 43 Day(s) PT 2"111204642.527.5

-

1 Piece(s) 43 Day(s) PT 3/41485232919

-

1 Piece(s) 43 Day(s) PT 3/81965142114

Loading...Tải…

  1. 1