(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
PS PIPE TAP

PS PIPE TAP
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
PS-0111A
PS-011211A
PS-011411A
PS-01214A
PS-01419A
PS-01828A
PS-0211A
PS-03414A
PS-03819A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank (dφ)
(mm)
Screw length (L1)
(mm)

-

1 Piece(s) 43 Day(s) PS 111952635

-

1 Piece(s) 43 Day(s) PS 11/2111103839

-

1 Piece(s) 43 Day(s) PS 11/4111053238

-

1 Piece(s) 43 Day(s) PS 1/214801827

-

1 Piece(s) 43 Day(s) PS 1/419621120

-

1 Piece(s) 5 Day(s) PS 1/82855817

-

1 Piece(s) 43 Day(s) PS 2111204640

-

1 Piece(s) 43 Day(s) PS 3/414852330

-

1 Piece(s) 43 Day(s) PS 3/819651421

Loading...Tải…

  1. 1