(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
PT INTERRUPTED PIPE TAP

PT INTERRUPTED PIPE TAP
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
PT-011211C
PT-011411C
PT-01214C
PT-01419C
PT-01828C
PT-03414C
PT-03819C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank (dφ)
(mm)
Screw length (L1)
(mm)
Reference diameter location
(mm)

-

1 Piece(s) 43 Day(s) 11/2111103838.525.5

-

1 Piece(s) 43 Day(s) 11/4111053237.524.5

-

1 Piece(s) 43 Day(s) 1/21480182717

-

1 Piece(s) 43 Day(s) 1/419621119.512.5

-

1 Piece(s) 43 Day(s) 1/82855816.510.5

-

1 Piece(s) 43 Day(s) 3/41485232919

-

1 Piece(s) 43 Day(s) 3/81965142114

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Rating (H) JIS2