(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 23:00 (ICT) 9/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

CENTER DRILL A TYPE 60˚ (Part Number)

CENTER DRILL A TYPE 60˚
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      430,390VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
A-1.0-6.0-50
A-1.5-6.0-50
A-2.0-6.0-50
A-2.5-6.0-50
A-3.0-8.0-55
A-4.0-8.0-55
A-5.0-10-65
A-6.0-12-70
A-8.0-16-80
A-10-18-90
A-12-20-95
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSpecification (Dφ)
(mm)
Full Length (L)
(mm)
Shank diameter (dφ)
(mm)

455,017 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 1506

430,390 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 1.5506

433,827 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 2506

459,598 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 2.5506

510,002 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3558

516,872 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 4558

585,027 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 56510

673,229 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 67012

920,076 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 88016

935,539 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 109018

1,336,454 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 129520

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tool Material Type High Speed Steel Coating Y/N None Blade End angle 118°