(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
TILE DRILL BIT

TILE DRILL BIT
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      579,299VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
VKG-30
VKG-32
VKG-35
VKG-40
VKG-50
VKG-65
VKG-80
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStandard
(mm)
Blade length
(mm)
Full Length
(mm)

579,299 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3.04585

579,299 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3.24590

579,299 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3.54590

588,465 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 4.04585

588,465 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 5.04585

675,519 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 6.555100

770,019 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 8.070125

Loading...Tải…

  1. 1