(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Gold Disc Wheel Paper

Gold Disc Wheel Paper
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      75,933VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
70-4-40
70-4-50
70-4-60
70-4-80
70-4-100
70-4-120
70-4-150
70-4-180
70-4-220
70-4-320
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStandard
(INCH)

75,933 VND

100 Piece(s) 8 Day(s) 4 (#40)

76,507 VND

100 Piece(s) 8 Day(s) 4 (#50)

75,933 VND

100 Piece(s) 8 Day(s) 4 (#60)

75,933 VND

100 Piece(s) 8 Day(s) 4 (#80)

75,933 VND

100 Piece(s) 6 Day(s) 4 (#100)

75,933 VND

100 Piece(s) 8 Day(s) 4 (#120)

76,507 VND

100 Piece(s) 8 Day(s) 4 (#150)

76,507 VND

100 Piece(s) 8 Day(s) 4 (#180)

76,507 VND

100 Piece(s) 8 Day(s) 4 (#220)

75,933 VND

100 Piece(s) 8 Day(s) 4 (#320)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of blade lengths(장) 70