(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
DRILL CHUCK BT

DRILL CHUCK BT
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,060,522VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
BT30-NPU8-70
BT30-NPU13-105
BT40-NPU8-70
BT40-NPU8-110
BT40-NPU8-155
BT40-NPU13-100
BT40-NPU13-130
BT40-NPU13-175
BT50-NPU8-85
BT50-NPU8-110
BT50-NPU8-170
BT50-NPU13-100
BT50-NPU13-130
BT50-NPU13-190
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngChucking Range L(MIN)
(mm)
L(MAX)
(mm)
D
(mm)

7,060,522 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 1~8727838

7,367,501 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 1~139710850.5

7,060,522 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 1.0~8.0727838

7,290,756 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 1.0~8.011111738

7,520,990 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 1.0~8.015616238

7,214,011 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 1.0~1310011150.5

7,597,735 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 1.0~1313214350.5

7,981,459 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 1.0~1317718850.5

8,326,811 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 1.0~8.0838938

8,441,928 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 1.0~8.011111738

8,979,142 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 1.0~8.017117738

9,094,259 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 1.0~1310011150.5

9,324,493 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 1.0~1313214350.5

9,593,100 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 1.0~1319220350.5

Loading...Tải…

  1. 1