(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
BT FMA FACE MILL ARBOR BT FMA

BT FMA FACE MILL ARBOR BT FMA
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,498,515VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
BT30-FMA25.4-45
BT40-FMA25.4-45
BT40-FMA25.4-90
BT40-FMA31.75-45
BT40-FMA31.75-75
BT40-FMA38.1-60
BT50-FMA25.4-45
BT50-FMA25.4-90
BT50-FMA25.4-150
BT50-FMA31.75-45
BT50-FMA31.75-75
BT50-FMA31.75-105
BT50-FMA38.1-45
BT50-FMA38.1-75
BT50-FMA47.625-75
BT50-FMA50.8-45
BT50-FMA50.8-75
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTaper Cutter DiA Model

3,498,515 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) BT3080FMA25.4-45

3,796,336 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) BT4080FMA25.4-45

4,019,701 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) BT4080FMA25.4-90

3,796,336 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) BT40100FMA31.75-45

3,870,790 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) BT40100FMA31.75-75

4,280,294 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) BT40125FMA38.1-60

5,322,662 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) BT5080FMA25.4-45

5,732,169 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) BT5080FMA25.4-90

5,602,370 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) BT5080FMA25.4-150

5,333,764 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) BT50100FMA31.75-45

5,546,030 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) BT50100FMA31.75-75

5,602,370 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) BT50100FMA31.75-105

5,333,764 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) BT50125FMA38.1-45

5,694,942 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) BT50125FMA38.1-75

7,444,246 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) BT50200FMA47.625-75

5,640,743 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) BT50160FMA50.8-45

5,794,232 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) BT50160FMA50.8-75

Loading...Tải…

  1. 1