(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stud Puller/Setter Stud Bolt Setter 4103M

Stud Puller/Setter Stud Bolt Setter 4103M

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    544,865 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
4103M-6-1.0
4103M-8-1.25
4103M-10-1.5
4103M-10-1.25
4103M-12-1.25
4103M-12-1.75
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall length (L dimension)
(mm)
Dimension d1
(mm)
Dimension D2
(mm)
Dimension L
(mm)
Supported bolts Mass
(g)

544,865 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 37 10.3 22 9 M6-P1.0 54

546,068 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 37 13.2 22 11.5 M8-P1.25 60

652,298 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 44 15.3 23 13 M10-P1.5 86

681,240 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 44 15.3 23 13 M10-P1.25 86

659,398 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 44 17.8 23 14 M12-P1.25 86

659,398 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 44 17.8 23 14 M12-P1.75 86

Basic Specifications

Product Description

[Features]
·Special socket for inserting stud bolts (fully threaded).

Part Number
4103M-6-1.0
4103M-8-1.25
4103M-10-1.5
4103M-10-1.25
4103M-12-1.25
4103M-12-1.75
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall length (L dimension)
(mm)
Dimension d1
(mm)
Dimension D2
(mm)
Dimension L
(mm)
Supported bolts Mass
(g)

544,865 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 37 10.3 22 9 M6-P1.0 54

546,068 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 37 13.2 22 11.5 M8-P1.25 60

652,298 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 44 15.3 23 13 M10-P1.5 86

681,240 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 44 15.3 23 13 M10-P1.25 86

659,398 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 44 17.8 23 14 M12-P1.25 86

659,398 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 44 17.8 23 14 M12-P1.75 86

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1