(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Japanese Only
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
16301X-17 |
16301X-19 |
16301X-21 |
16301X-22 |
16301X-23 |
16301X-24 |
16301X-26 |
16301X-27 |
16301X-28 |
16301X-29 |
16301X-30 |
16301X-32 |
16301X-35 |
16301X-36 |
16301X-38 |
16301X-41 |
16301X-46 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width across flat dimension | Overall length (L dimension) (mm) |
Dimension H (mm) |
Dimension d1 (mm) |
Dimension L (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
816,715 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 17 | 75 | 49 | 28 | 17 | - | 370 | ||
819,235 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 19 | 75 | 49 | 30.5 | 19 | - | 393 | ||
853,548 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 21 | 75 | 49 | 33 | 21 | - | 408 | ||
854,641 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 22 | 75 | 49 | 34.3 | 22 | - | 418 | ||
935,888 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) | 23 | 75 | 49 | 35.5 | 23 | 812-0994 | 425 | ||
856,503 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 24 | 75 | 49 | 36.8 | 24 | - | 435 | ||
895,746 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 26 | 75 | 49 | 39.3 | 26 | - | 455 | ||
925,020 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 27 | 75 | 48 | 40.5 | 27 | - | 464 | ||
1,092,003 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) | 28 | 75 | 48 | 41.8 | 28 | 812-0995 | 479 | ||
1,046,485 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) | 29 | 75 | 48 | 43 | 29 | 812-0996 | 489 | ||
985,398 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 30 | 75 | 48 | 44.3 | 30 | - | 506 | ||
1,046,741 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 32 | 75 | 47 | 46.8 | 32 | - | 535 | ||
1,302,821 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) | 35 | 75 | 46 | 50.5 | 35 | 812-0997 | 585 | ||
1,194,033 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 36 | 75 | 46 | 51.8 | 36 | - | 603 | ||
1,304,073 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 38 | 80 | 50 | 54.3 | 38 | - | 691 | ||
1,376,423 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 41 | 80 | 49 | 58 | 38 | - | 755 | ||
1,697,770 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 46 | 80 | 48 | 64.3 | 38 | 812-0998 | 808 |
Part Number |
---|
16301X-17 |
16301X-19 |
16301X-21 |
16301X-22 |
16301X-23 |
16301X-24 |
16301X-26 |
16301X-27 |
16301X-28 |
16301X-29 |
16301X-30 |
16301X-32 |
16301X-35 |
16301X-36 |
16301X-38 |
16301X-41 |
16301X-46 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width across flat dimension | Overall length (L dimension) (mm) |
Dimension H (mm) |
Dimension d1 (mm) |
Dimension L (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
816,715 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 17 | 75 | 49 | 28 | 17 | - | 370 | ||
819,235 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 19 | 75 | 49 | 30.5 | 19 | - | 393 | ||
853,548 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 21 | 75 | 49 | 33 | 21 | - | 408 | ||
854,641 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 22 | 75 | 49 | 34.3 | 22 | - | 418 | ||
935,888 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) | 23 | 75 | 49 | 35.5 | 23 | 812-0994 | 425 | ||
856,503 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 24 | 75 | 49 | 36.8 | 24 | - | 435 | ||
895,746 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 26 | 75 | 49 | 39.3 | 26 | - | 455 | ||
925,020 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 27 | 75 | 48 | 40.5 | 27 | - | 464 | ||
1,092,003 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) | 28 | 75 | 48 | 41.8 | 28 | 812-0995 | 479 | ||
1,046,485 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) | 29 | 75 | 48 | 43 | 29 | 812-0996 | 489 | ||
985,398 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 30 | 75 | 48 | 44.3 | 30 | - | 506 | ||
1,046,741 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 32 | 75 | 47 | 46.8 | 32 | - | 535 | ||
1,302,821 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) | 35 | 75 | 46 | 50.5 | 35 | 812-0997 | 585 | ||
1,194,033 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 36 | 75 | 46 | 51.8 | 36 | - | 603 | ||
1,304,073 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 38 | 80 | 50 | 54.3 | 38 | - | 691 | ||
1,376,423 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 41 | 80 | 49 | 58 | 38 | - | 755 | ||
1,697,770 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 46 | 80 | 48 | 64.3 | 38 | 812-0998 | 808 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.