(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hand Socket 3/8" (9.5 mm) Torx Bit Socket RS3025/8-L50

Hand Socket 3/8" (9.5 mm) Torx Bit Socket RS3025/8-L50

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of RS3025-8-L50

  • Product Type
    Other
  • Overall Length(mm)
    200
  • Details Type
    Torx type
  • Trusco Code
    811-8301
  • Set Content
    Torx bit socket T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, rail
  • Set Contents Qty(Point)
    9
  • Mass(g)
    320
Part Number
RS3025-8-L50
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,745,031 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Basic Specifications

  • Product Type
    Other
  • Overall Length(mm)
    200
  • Details Type
    Torx type
  • Trusco Code
    811-8301
  • Set Content
    Torx bit socket T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, rail
  • Set Contents Qty(Point)
    9
  • Mass(g)
    320

Specifications of RS3025-8-L50

  • Product Type
    Other
  • Overall Length(mm)
    200
  • Details Type
    Torx type
  • Trusco Code
    811-8301
  • Set Content
    Torx bit socket T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, rail
  • Set Contents Qty(Point)
    9
  • Mass(g)
    320
Part Number
RS3025-8-L50
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,745,031 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1