(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hand Socket 1/4" (6.35 mm) Cross-Head Bit Socket 2000-28 (PH)

Hand Socket 1/4" (6.35 mm) Cross-Head Bit Socket 2000-28 (PH)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    265,680 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
2000.28-1
2000.28-2
2000.28-3
2000.28-4
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tip dimensions Outer Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

265,680 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 12 mm 12 811-8370 10

265,791 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 12 mm 12 811-8371 11

265,901 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 12 mm 12 811-8372 12

266,118 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 11 mm 13.1 811-8373 14

Basic Specifications

  • Product Type
    Other
  • Insertion Angle(mm)
    6.35
  • Overall Length(mm)
    28
  • Details Type
    Cross-head (+)
Part Number
2000.28-1
2000.28-2
2000.28-3
2000.28-4
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tip dimensions Outer Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

265,680 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 12 mm 12 811-8370 10

265,791 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 12 mm 12 811-8371 11

265,901 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 12 mm 12 811-8372 12

266,118 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 11 mm 13.1 811-8373 14

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1