(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hand Socket 1/2" (12.7 mm) Flathead Bit Socket 4006

Hand Socket 1/2" (12.7 mm) Flathead Bit Socket 4006

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    514,935 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
4006-14
4006-16
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tip dimensions Trusco Code Mass
(g)

514,935 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 2.5×14 811-9147 81

541,600 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 2.5×16 811-9148 88

Basic Specifications

  • Product Type
    Other
  • Insertion Angle(mm)
    12.7
  • Overall Length(mm)
    60
  • Details Type
    flathead (-)
  • Outer Diameter(mm)
    21
Part Number
4006-14
4006-16
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tip dimensions Trusco Code Mass
(g)

514,935 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 2.5×14 811-9147 81

541,600 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 2.5×16 811-9148 88

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1