(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hand Socket 3/8" "(9.5 mm) Extension Bar 3760 -32/-50/-75/-125/-150/-250/-300/-400/-500/-600/-900/-1000

Hand Socket 3/8" "(9.5 mm) Extension Bar 3760 -32/-50/-75/-125/-150/-250/-300/-400/-500/-600/-900/-1000

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    962,783 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
3760-1000
3760-400
3760-500
3760-600
3760-900
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

3,090,218 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 1,000 811-9134 968

962,783 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 400 - 365

1,364,926 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 500 811-9135 490

1,370,185 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 600 811-9136 538

3,072,365 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 900 811-9137 805

Basic Specifications

Part Number
3760-1000
3760-400
3760-500
3760-600
3760-900
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

3,090,218 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 1,000 811-9134 968

962,783 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 400 - 365

1,364,926 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 500 811-9135 490

1,370,185 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 600 811-9136 538

3,072,365 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 900 811-9137 805

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1