(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Impact Socket 3/4" (19 mm) Hex Bit Socket 16107-22

Impact Socket 3/4" (19 mm) Hex Bit Socket 16107-22

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    1,444,405 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
16107.22-19
16107.22-22
16107.22-24
16107.22-27
16107.22-30
16107.22-32
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Opposite side dimensions
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

1,444,405 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 19 88 812-0918 670

1,446,813 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 22 88 812-0919 692

1,484,601 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 24 88 812-0920 706

1,536,236 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 27 88 812-0921 730

1,663,498 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 30 88 812-0922 757

1,666,346 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 32 93 812-0923 783

Basic Specifications

  • Product Type
    Other
  • Insertion Angle(mm)
    19
  • Outer Diameter(mm)
    44
Part Number
16107.22-19
16107.22-22
16107.22-24
16107.22-27
16107.22-30
16107.22-32
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Opposite side dimensions
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

1,444,405 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 19 88 812-0918 670

1,446,813 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 22 88 812-0919 692

1,484,601 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 24 88 812-0920 706

1,536,236 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 27 88 812-0921 730

1,663,498 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 30 88 812-0922 757

1,666,346 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 32 93 812-0923 783

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1