(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hand Socket 3/8″(9.5 mm) Spin-Type Handle 3769N-160/-230

Hand Socket 3/8″(9.5 mm) Spin-Type Handle 3769N-160/-230

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    558,013 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
3769N-160
3769N-230
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Shaft length L (mm) Overall Length
(mm)
Trusco Code Weight
(g)

558,013 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 50 160 811-9029 96

607,913 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 120 230 811-9030 126

Basic Specifications

Product Description

[Specifications]
·Grip type: Rubber
·Shaft type: round
·Without magnet

Part Number
3769N-160
3769N-230
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Shaft length L (mm) Overall Length
(mm)
Trusco Code Weight
(g)

558,013 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 50 160 811-9029 96

607,913 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 120 230 811-9030 126

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1