(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ratchet Wrench 103KA

Ratchet Wrench 103KA

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    1,140,745 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
103KA-1-2X9-16
103KA-1-4X5-16
103KA-3-8X7-16
103KA-5-16X11-32
103KA-7-32X1-4
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(Inch)
Dimension D1 (D)
(mm)
Dimension D2
(mm)
Dimension C
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

1,354,870 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 145 1/2 × 9/16 24 25 9 811-7878 89

1,140,745 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 108 1/4 × 5/16 15.3 16.4 7.5 811-7879 51

1,273,841 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 140 3/8 × 7/16 21 23.5 9 811-7881 84

1,172,168 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 134 5/16 × 11/32 17 20 9 811-7882 76

1,140,745 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 108 7/32 × 1/4 15.3 16.4 7.5 811-7885 51

Basic Specifications

Part Number
103KA-1-2X9-16
103KA-1-4X5-16
103KA-3-8X7-16
103KA-5-16X11-32
103KA-7-32X1-4
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(Inch)
Dimension D1 (D)
(mm)
Dimension D2
(mm)
Dimension C
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

1,354,870 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 145 1/2 × 9/16 24 25 9 811-7878 89

1,140,745 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 108 1/4 × 5/16 15.3 16.4 7.5 811-7879 51

1,273,841 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 140 3/8 × 7/16 21 23.5 9 811-7881 84

1,172,168 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 134 5/16 × 11/32 17 20 9 811-7882 76

1,140,745 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 108 7/32 × 1/4 15.3 16.4 7.5 811-7885 51

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1