[Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam.
Xem chi tiết.
[Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam.
See more.
[Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship.
Xem chi tiết.
[Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee.
See more.
Hex Socket (Power-Type) mm-Sized 9 Sockets 13-Pc. Set PH313M
(i)
Caution
thận trọng
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
Specifications of PH313M
-
- Product Type
- Other
-
- Opposite side dimensions(mm)
- 3 ~ 12
-
- Insertion Angle(mm)
- 9.5
-
- Trusco Code
- 817-3945
-
- Specifications
- With metal case, with corresponding pin and ring
-
- Mass(g)
- 1,400
-
- Package details
- Hex socket (power-type): 3/4/5/6/8/10/12 mm; screwdriver bit socket: 32BHT/37BHT; extension bar: with 75-mm-overall-length hole (ø9.2 mm); ratchet handle: 3RH175; crossbar: 170-mm overall length
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
|
3,897,090 VND
|
1 Piece(s)
|
|
12 Day(s)
|
Basic Specifications
-
- Product Type
- Other
-
- Opposite side dimensions(mm)
- 10 / 12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8
-
- Insertion Angle(mm)
- 9.5
-
- Trusco Code
- 817-3945
-
- Specifications
- With metal case, with corresponding pin and ring
-
- Mass(g)
- 1,400
-
- Package details
- Hex socket (power-type): 3/4/5/6/8/10/12 mm; screwdriver bit socket: 32BHT/37BHT; extension bar: with 75-mm-overall-length hole (ø9.2 mm); ratchet handle: 3RH175; crossbar: 170-mm overall length
Product Description
[Applications]
· For impact wrenches
Specifications of PH313M
-
- Product Type
- Other
-
- Opposite side dimensions(mm)
- 3 ~ 12
-
- Insertion Angle(mm)
- 9.5
-
- Trusco Code
- 817-3945
-
- Specifications
- With metal case, with corresponding pin and ring
-
- Mass(g)
- 1,400
-
- Package details
- Hex socket (power-type): 3/4/5/6/8/10/12 mm; screwdriver bit socket: 32BHT/37BHT; extension bar: with 75-mm-overall-length hole (ø9.2 mm); ratchet handle: 3RH175; crossbar: 170-mm overall length
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
|
3,897,090 VND
|
1 Piece(s)
|
|
12 Day(s)
|
Loading...Tải…
- The specifications and dimensions of some parts may not be fully covered. For exact details, refer toCác thông số kỹ thuật và kích thước của mã sản phẩm có thể không được bao phủ đầy đủ. Để biết chi tiết chính xác, hãy tham khảomanufacturer catalogsdanh mục nhà sản xuất.