(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

Socket Wrench Set (Standard Type) mm 9 pcs. 12 pc. set S6□M

Socket Wrench Set (Standard Type) mm 9 pcs. 12 pc. set S6□M

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of S612M

  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • Application
    For handwork
  • Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
    19
  • Socket shape
    12 Sq.
  • Width across flat dimension (S Measurement)
    26 ~ 41
  • Trusco Code
    817-4429
  • Set Content
    Spare socket, T-shaped slide handle, metal case, extension bar
  • Package details
    Double hex: 26/27/29/30/32/35/36/38/41 mm
  • Mass(g)
    7,280
Part Number
S612M
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

7,266,667 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Basic Specifications

  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • Application
    For handwork
  • Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
    19
  • Socket shape
    12 Sq.
  • Width across flat dimension (S Measurement)
    27 / 26 / 30 / 32 / 35 / 36 / 38 / 41 / 29
  • Trusco Code
    817-4429
  • Set Content
    Spare socket, T-shaped slide handle, metal case, extension bar
  • Package details
    Double hex: 26/27/29/30/32/35/36/38/41 mm
  • Mass(g)
    7,280

Product Description

[Features]
· A standard socket wrench set.

Specifications of S612M

  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • Application
    For handwork
  • Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
    19
  • Socket shape
    12 Sq.
  • Width across flat dimension (S Measurement)
    26 ~ 41
  • Trusco Code
    817-4429
  • Set Content
    Spare socket, T-shaped slide handle, metal case, extension bar
  • Package details
    Double hex: 26/27/29/30/32/35/36/38/41 mm
  • Mass(g)
    7,280
Part Number
S612M
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

7,266,667 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1