(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ratchet Handle 3RH□

Ratchet Handle 3RH□

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    1,077,845 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
3RH175
3RH175F
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Trusco Code Dimension H
(mm)
Specifications Mass
(g)

1,077,845 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 817-4527 28 Convex 230

1,145,833 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 817-4528 16.7 Female 220

Basic Specifications

  • Single Product/Set Classification
    Single Item Handle
  • Application
    For handwork
  • Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
    9.5
  • Overall length (L dimension)(mm)
    175
  • Dimension d1(mm)
    35
  • Dimension D2(mm)
    18
  • Dimension t1(mm)
    13.7
  • Dimension t2(mm)
    9

Product Description

[Features]
· A standard ratchet handle.

Part Number
3RH175
3RH175F
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Trusco Code Dimension H
(mm)
Specifications Mass
(g)

1,077,845 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 817-4527 28 Convex 230

1,145,833 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 817-4528 16.7 Female 220

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1