(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
T-Hollow Wrench Bit Holder Socket THC-3BH-□S

T-Hollow Wrench Bit Holder Socket THC-3BH-□S

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    1,732,230 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
THC-3BH-50S
THC-3BH-100S
THC-3BH-150S
THC-3BH-200S
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Bits Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

1,732,230 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 50 817-5484 188

1,845,090 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 100 817-5481 310

1,969,920 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 150 817-5482 432

2,216,160 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 200 817-5483 548

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· Can be mounted to any handle using an square drive of 9.5 mm (3/8).

Part Number
THC-3BH-50S
THC-3BH-100S
THC-3BH-150S
THC-3BH-200S
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Bits Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

1,732,230 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 50 817-5484 188

1,845,090 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 100 817-5481 310

1,969,920 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 150 817-5482 432

2,216,160 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 200 817-5483 548

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1