(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
T-Hollow Wrench Exchangeable Main Body THC-100H

T-Hollow Wrench Exchangeable Main Body THC-100H

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of THC-100H

  • Type
    T Type
  • Tip Type
    Standard Type
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Overall length (L dimension)(mm)
    134
  • Overall Width(mm)
    100
  • Trusco Code
    817-5476
  • Mass(g)
    152
Part Number
THC-100H
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

996,825 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Basic Specifications

  • Type
    T Type
  • Tip Type
    Standard Type
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Overall length (L dimension)(mm)
    134
  • Overall Width(mm)
    100
  • Trusco Code
    817-5476
  • Mass(g)
    152

Product Description

[Features]
· The T-hollow wrench exchangeable set is compatible with 8 depth patterns from 150 mm to 500 mm with 2 main body items (100 mm/300 mm) and 20
  exchangeable bit items.
· Greatly convenient for working in deep spaces.

Specifications of THC-100H

  • Type
    T Type
  • Tip Type
    Standard Type
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Overall length (L dimension)(mm)
    134
  • Overall Width(mm)
    100
  • Trusco Code
    817-5476
  • Mass(g)
    152
Part Number
THC-100H
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

996,825 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1