(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
250-BSF Long Needle-Nose Pliers

250-BSF Long Needle-Nose Pliers

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 250BSF150

  • Product Category
    Pliers
  • Plier Type
    Pliers
  • Overall Length(mm)
    150
  • Body / Option
    Main Body
  • A(mm)
    151
  • B(mm)
    58
  • C(mm)
    11
  • D(mm)
    7
  • JAN Code
    4953998002210
  • Mass(g)
    65
  • Features
    No Lines
  • Specifications
    With Soft Cover
Part Number
250BSF150
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

624,738 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Product Category
    Pliers
  • Plier Type
    Pliers
  • Overall Length(mm)
    150
  • Body / Option
    Main Body
  • A(mm)
    151
  • B(mm)
    58
  • C(mm)
    11
  • D(mm)
    7
  • JAN Code
    4953998002210
  • Mass(g)
    65
  • Features
    No Lines
  • Specifications
    With Soft Cover

Product Description

[Features]
· Suitable for work at complicated and narrow spaces, such as precision machinery and precious metals, because the tip has been made especially thin and long.

Specifications of 250BSF150

  • Product Category
    Pliers
  • Plier Type
    Pliers
  • Overall Length(mm)
    150
  • Body / Option
    Main Body
  • A(mm)
    151
  • B(mm)
    58
  • C(mm)
    11
  • D(mm)
    7
  • JAN Code
    4953998002210
  • Mass(g)
    65
  • Features
    No Lines
  • Specifications
    With Soft Cover
Part Number
250BSF150
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

624,738 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1