(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
FDC-C Collet for Collet Through

FDC-C Collet for Collet Through
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,604,167VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
· High-precision collet for double-tapered collet through.
[Applications]
· Use for high-precision collet holder HDC/A, stub holder KH/E, etc.

Part Number
FDC-08009-CA
FDC-12016-CA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngType Cutting Tool Shank Diameter
(mm)

2,604,167 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 09 Series8

3,083,333 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 16 Series12
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngType Cutting Tool Shank Diameter
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Classification Accessories Accuracy (4d Tip)(µm) 10
Close

Comparison list