(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hot Jet (PVC Welding Machine) Bobbin【2 Pieces Per Package】

Hot Jet (PVC Welding Machine) Bobbin

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,286,806VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]
·Bobbin for Hot Jet (PVC welding machine).

Features

●Diaphragm, blower type reducing noise.

Usage

●For welding, local drying of thermoplastic resin (vinyl chloride, etc.), shrinkage of small diameter tube.

Specification

●Output(W):700
●Q'ty Per Bag(piece):2
●SPQ(bag):1
●W x D x H: 190 x 260 x 210mm
●Power Cord Length: 3m
●Hot Air Temperature: 0 to 400°C

Set Contents

●Gun
●Hose 
●Spare Bobbin 
●Gun Stand 
●Fabric Bag
Part Number
K1-B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,286,806 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Parts for Hot Air Processing Machine Output(W) 700 Quantity per Package(Piece) 2
Trusco Code 242-8831 Mass(g) 80

Please check the type/dimensions/specifications of the part K1-B in the Hot Jet (PVC Welding Machine) Bobbin series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần K1-B trong chuỗi Hot Jet (PVC Welding Machine) Bobbin.