(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Toggle Hook Clamp 6847SU

Toggle Hook Clamp 6847SU
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,473,299VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Since it has a structure where it cannot be returned unless the button is pressed, it prevents error operation and malfunction.

Part Number
6847SU-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,473,299 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

A(mm) 75 to 85 B(mm) 19 C(mm) 7.1
D(mm) 70 to 80 E(mm) 14 F(mm) 6.5
G(mm) 5.5 H(mm) 19 I(mm) 13
J(mm) 40 K(mm) 32 to 35 L(mm) 45
M(mm) 38.5 Overall length X Overall height(mm) 253 x 38 Material SS400
Surface Treatment Galvanizing

Please check the type/dimensions/specifications of the part 6847SU-3 in the Toggle Hook Clamp 6847SU series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 6847SU-3 trong chuỗi Toggle Hook Clamp 6847SU.